Bras robotisés Environnements sensibles

Robots peinture

Contactez nos équipes

Les solutions peinture Stäubli Paint ont été conçues comme un système d’automatisation prêt à l’intégration dans votre cellule. Ce système est livré avec un coffret électrique et un système de purge, un module de sorties analogiques prêt à être connecté pour des paramètres de peinture comme la largeur de jet, la pression produit, l’aire d’atomisation ou la haute tension et la vitesse de rotation pour des applications électrostatiques.

TX90 Paint robot

Stäubli TX90 Paint

Rayon : 1000 mm
Répétabilité : ± 0,03 mm

TX90 Paint

TX90L Paint

Stäubli TX90L Paint

Rayon : 1200 mm
Répétabilité : ± 0,035 mm

TX90L Paint

TX90XL Paint

Stäubli TX90XL Paint

Rayon : 1450 mm
Répétabilité : ± 0,04 mm

TX90XL Paint

RX160 Paint robot

Stäubli RX160 Paint

Rayon : 1710 mm
Répétabilité : ± 0,05 mm

RX160 Paint

RX160L Paint robot

Stäubli RX160L Paint

Rayon : 2010 mm
Répétbailité : ±0,05 mm

RX160L Paint

TX250 Paint robot

Stäubli TX250 Paint

Rayon : 2550 mm
Poignet creux

TX250 Paint