Bras robotisés Environnements sensibles

Robots HE (Humid Environment)

Dans le monde entier, le marché de l’agroalimentaire est un grand utilisateur de robots industriels. Et plus particulièrement de robots HE conçus pour les environnements humides. Défiant tous les risques de contamination bactériologique, 100% hygiénique et doté de performances techniques inégalées, le bras robotisé HE mis au point par Stäubli est LA référence du marché. Une innovation avec un grand « I » qui a révolutionné la production agroalimentaire.

Robot FAST picker TP80 HE

FAST picker TP80 HE 4 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 800 mm
Charge maximale : 1 kg
Répétabilité  : ± 0,05 mm
4 axes

FAST picker TP80 HE

Robot TX60 HE

TX60 HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 670 mm
Charge maximale : 9 kg
Répétabilité  : ± 0,02 mm
6 axes

TX60 HE

Robot TX60L HE

TX60L HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 920 mm
Charge maximale : 5 kg
Répétabilité  : ± 0,03 mm
6 axes

TX60L HE

Robot TX90 HE

TX90 HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 1000 mm
Charge maximale : 20 kg
Répétabilité  : ± 0,03 mm
6 axes

TX90 HE

Robot TX90L HE

TX90L HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 1200 mm
Charge maximale : 15 kg
Répétabilité  : ± 0,035 mm
6 axes

TX90L HE

Robot TX90XL HE

TX90XL HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 1450 mm
Charge maximale : 9 kg
Répétabilité  : ± 0,04 mm
6 axes

TX90XL HE

Robot RX160 HE

RX160 HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 1710 mm
Charge maximale : 34 kg
Répétabilité  : ± 0,05 mm
6 axes

RX160 HE

Robot RX160 HD HE

RX160HD HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 1710 mm
Charge maximale : 34 kg
Répétabilité  : ± 0,05 mm
6 axes
Version poignet renforcé

RX160 HD HE

Robot RX160L HE

RX160L HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 2010 mm
Charge maximale : 28 kg
Répétabilité  : ± 0,05 mm
6 axes

RX160L HE

Robot TX200 HE

TX200 HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 2194 mm
Charge maximale : 150 kg
Répétabilité  : ± 0,06 mm
6 axes

TX200 HE

Robot TX200L HE

TX200L HE 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 2594 mm
Charge maximale : 100 kg
Répétabilité  : ± 0,1 mm
6 axes

TX200L HE