Robots 6 axes

Nos robots industriels 6 axes

Les robots industriels 6 axes de chez Stäubli offrent une dextérité et une flexibilité accrues. La compacité du bras et la large enveloppe de travail permettent d’exploiter l’espace au maximum à l’intérieur de la cellule. L’intégration du robot à la ligne de production est facilitée par la diversité des modes de fixation : sol, mur ou plafond.

Quel que soit le secteur d’activité, cette gamme s’adapte parfaitement à de nombreuses applications industrielles.

Grâce aux fonctionnalités de sécurité optionnelles SIL3-PLe, les robot de la gamme TX2 permettent une productivité élevée tout en maintenant une collaboration Homme-Robot.

TX2-40 industrial robot
TX2-40
  • Rayon d'action : 515 mm
  • Charge maximale : 2.3 kg
  • Répétabilité : ± 0.02 mm
  • Versions dédiées : 
    Stericlean - Cleanroom - ESD
TX2-60 industrial robot
TX2-60 | TX2-60L
  • Rayon d'action : 670 mm - 920 mm
  • Charge maximale: 5 kg - 9 kg
  • Répétabilité : ± 0.02 mm - ± 0.03 mm
  • Versions dédiées : 
    HEStericlean - Cleanroom - ESD
TX2-90 industrial robot
TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL
  • Rayon d'action : 1000 mm - 1450 mm
  • Charge maximale : 9 kg - 20 kg
  • Répétabilité : ± 0.03 mm - ± 0.04 mm
  • Versions dédiées :
    HEStericlean - Cleanroom - ESD
RX160 industrial robot
RX160 | RX160L
  • Rayon d'action : 1710 mm - 2010 mm
  • Charge maximale : 28 kg - 34 kg
  • Répétabilité : ± 0.05 mm
  • Versions dédiées :
    HEStericlean - Cleanroom - ESD
TX200  industrial robot
TX200 | TX200L
  • Rayon d'action : 2194 mm - 2594 mm
  • Charge maximale : 100 kg - 150 kg
  • Répétabilité : ± 0.06 mm - ± 0.1 mm
  • Versions dédiées :
    HEStericlean - Cleanroom - ESD
TX340 SH 6 axis robot
TX340 SH
  • Rayon d'action : 3680 mm
  • Charge maximale : 190 kg
  • Répétabilité : ± 0,1 mm