Le centre de formation de Faverges a été créé en 1982 pour répondre aux besoins de nos clients industriels, des établissements scolaires mais aussi pour la montée en compétences de nos collaborateurs. Cet espace pédagogique de 350 m² est équipé de 12 cellules robotisées conçues spécifiquement, et dispose de 4 salles pour les cours théoriques.
Téléchargez le guide des stages pour plus d'informations.
Il existe 3 stages principaux :
- Stage utilisateur (2,5 à 3 jours) :
Apprendre à manipuler un robot et définir ses trajectoires.
- Stage programmation (4,5 jours) :
Apprendre les différents aspects de la programmation d'un robot, notamment la suite logicielle Stäubli Robotics Suite. Ce stage est également disponible en e-learning (nous contactez).
- Stage maintenance (4,5 jours) :
Savoir changer les composants du bras et de son contrôleur ainsi que comprendre un diagnostic.