Raccords rapides : comment faire le bon choix ?

Identifier les raccords rapides adaptés à votre application 

En fonction des besoins, les raccords rapides peuvent être divisés en 2 types de connexion différents : les raccords mono et les raccords multi-connexions. Un raccord mono relie manuellement la partie amont et avale de la même ligne de fluide. Le couplage multi-connexions permet le raccordement manuel ou automatisé de plusieurs lignes fluides et/ou électriques.

Lors du choix du type de connexion, l’évaluation de la compatibilité entre le raccord rapide et votre application est cruciale pour une intégration sans faille. Nous avons identifié huit facteurs à prendre en compte lors du choix de solutions de raccord rapide.

En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez sélectionner le raccord rapide le plus adapté qui garantit un débit optimal des fluides et une intégrité sans faille de l’environnement et des circuits, tout en répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité et d’efficacité de vos systèmes.


Facteurs à prendre en compte

Les critères et aspects clés de nos raccords rapides sont : la sécurité, la propreté, la compatibilité des fluides et de l’environnement, l’installation client, le diamètre de passage des fluides, le type d’obturation et le mécanisme de verrouillage. 

Il existe 3 types d'obturation :

  • Passage libre : la ligne reste ouverte après la déconnexion. Utilisé pour des débits de gaz élevés et non dangereux, pour une solution économique dans de simples circuits d’eau à basse pression, ou lors de l’utilisation de liquides très visqueux.
  • Simple obturation: un seul côté de la ligne se ferme lors de la déconnexion. Utilisé lorsqu’il n’y a pas de risque particulier pour l’utilisateur ou l’environnement.
  • Double obturation: les deux côtés se ferment après la déconnexion. Empêche la perte de fluide provenant de la ligne et contient la pression potentielle.

Il est essentiel de s’assurer que la connexion rapide choisi peut être soumis à la pression de fonctionnement du système, sans rencontrer de problèmes liés au débit. La pression maximale admissible lors du raccordement sous pression doit être vérifiée.

La pression nominale fait référence au niveau de pression désigné pour un fonctionnement continu, en s’alignant sur la conception du connecteur rapide. La perte de charge, mesurée en bars, signifie la réduction de pression à l’intérieur du connecteur rapide. Le contrôle de cette chute est crucial pour maintenir un débit de fluide optimal et maintenir des niveaux de pression adéquats.

Diamètre et taille

La taille du connecteur rapide est déterminée par sa longueur et son diamètre extérieur. Le diamètre de passage, généralement compris entre 2 et 50 mm, influence l’efficacité d’écoulement du connecteur rapide. Il est essentiel d’adapter la taille et le diamètre du connecteur rapide aux exigences du système pour éviter les restrictions de débit ou les fuites.


Les avantages des raccords rapides Stäubli

Stäubli propose une large gamme de raccords raccords rapides standards et sans égouttures ainsi que des connecteurs hautement spécialisés compatibles avec tous les types de circuits et d’applications, répondant ainsi aux besoins de toutes les industries. Les solutions de connexion de Stäubli offrent les avantages suivants :

  • Vitesse
  • Sécurité
  • Propreté
  • Anti-pollution
  • Ergonomie

Découvrez notre gamme mondiale de raccords rapides et coupleurs antipollution

Découvrez notre gamme mondiale de raccords rapides et étanches