Cette nourrice entièrement modulaire est particulièrement adaptée pour les applications de fluides de refroidissement et de chauffe. La personnalisation de cette nourrice lui permet de s’adapter à tous les environnements et à tous les besoins. Il suffit de choisir le nombre de modules (2 à 16) et de les équiper de connecteurs à sélectionner parmi un large choix : abouts filetés, coudes, raccords rapides à passage libre ou à faces planes.
La haute efficacité des solutions NDI assure une étanchéité à tous les niveaux, tandis que les modules ergonomiques orientables et les anneaux de couleur permettent d'identifier les circuits ce qui rend la nourrice NDI très facile à utiliser.
Distribution des circuits de régulation de température pour la gestion thermique des presses à injecter
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
Pression maximale admissible PS (bar)*: 10 |
Fluides de refroidissement et de chauffe |
Laiton |
|
*selon modèle et conditions d'utilisation