Conçus pour le thermal management et le refroidissement des applications électroniques, la gamme de raccords rapides CGO bénéficie de la technologie antipollution à faces planes et garantit une étanchéité parfaite aussi bien pendant l’utilisation que lors des opérations de connexion/déconnexion.
Principalement utilisés sur systèmes rackables, les raccords CGO ont été conçus pour permettre la connexion en aveugle et leur technologie à oscillation permet de compenser les défauts d’alignement jusqu’à 0,5 mm. Légers et compacts, ils sont recommandés pour une utilisation dans des espaces exigus.
Connexion rapide des circuits de fluides pour :
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction |
|
|
|
*selon modèle et conditions d'utilisation