Raccords rapides haut débit en acier inoxydable HCB

Cette gamme de raccords rapides, conçus pour les débits élevés se caractérise par sa grande durabilité et sa technologie sans égoutture. Ils sont dotés d’un verrouillage à baïonnette particulièrement robuste et assurent de manière parfaite et permanente une étanchéité lors des opérations de connexion-déconnexion.

La conception ergonomique, avec un volant de manœuvre et un verrouillage automatique rend les manipulations aisées. Grâce à toutes ces caractéristiques, les connecteurs antipollution de Stäubli constituent une solution efficace pour différentes applications telles que les produits en vrac des secteurs chimiques et pétrochimiques, les produits chimiques spéciaux, les biotechnologies, etc.

APPLICATIONS

  • Déchargement de wagons, citernes, réservoirs.
  • Système de transfert et de distribution de fluides et d’additifs d’odorisation de gaz.
  • Thermorégulation dans les réacteurs à double enveloppe.
  • Remplissage et vidange de bidons/fûts.
  • Alimentation principale de bancs d’essais de refroidissement.
Caractéristiques techniques Fluides Construction
  • Diamètre nominal DN (mm) :
    • HCB 28 pour flexibles DN 40 (1”1/2)
    • HCB 37 pour flexibles DN 50 (2”)
    • HCB 50 pour flexibles DN 80 (3”)
  • Pression maximale admissible* : 50 bars

Tout type de fluide

  • Pièces principale en acier inoxydable séries 316.
  • Bague de protection : fluorocarbone (HCB 28) et polyacétal (HCB 37 et HCB 50)
  • Volant : alliage d'aluminium

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Fluides & gaz

Une conception modulaire avec de nombreuses options ainsi qu'un large choix de différents joints et matériaux.

Remplissage et vidange

Une gamme de raccords rapides pour les opérations de remplissage et de vidange, d'inertage et d'évent.

Téléchargements

Réinitialiser les filtres