Raccord rapide hydraulique à faces planes haute pression SPX

Sans égoutture, robustes et faciles à manipuler, les raccords rapides SPX sont une solution idéale pour les connexions hydrauliques dans les environnements difficiles. La conception antipollution à faces planes empêche l'air d'entrer dans les circuits ainsi que le rejet de substances polluantes dans la zone de travail. Ils permettent ainsi de respecter l'environnement.

Avec un verrouillage particulièrement robuste, ces raccords rapides garantissent la fiabilité de la connexion. Très complète, cette gamme offre de nombreuses possibilités de personnalisation pour répondre aux besoins d’application spécifique.

APPLICATIONS

Connexion des circuits hydrauliques dans de nombreuses industries telles que la sidérurgie et l'offshore

Caractéristiques techniques Fluides Construction Autres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

Huile

  • Acier inoxydable à haute résistance mécanique (standard)
  • Acier inoxydable à haute résistance mécanique et à haute résistance à la corrosion (en option)
  • Codage couleurs
  • Protection antipoussière
  • Bouchon de protection antipoussière métallique
  • Connexion sous pression résiduelle (en option)
  • Version à encastrer

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

CBX – Moyenne pression, verrouillage à billes

DN (mm) : de 03 à 16

Pression maximale admissible PS (bar)* : 450

Hydraulique

Raccords rapides avec une haute résistance à la pression assurant un débit optimal.

Téléchargements

Réinitialiser les filtres