- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
La gamme FHH offre à la fois une sécurité totale et une grande facilité d'utilisation.
Conçus spécifiquement pour les applications hydrogène, les raccords rapides FHH08 et FHH11 sont principalement fabriqués en acier inoxydable. Compacts, légers et dotés d’un système de verrouillage extrêmement fiable, ils rendent les opérations de connexion plus faciles et plus sûres.
Les connecteurs FHH sont conçus pour assurer une connexion fiable des circuits de gaz haute pression dans des environnements corrosifs.
Garantissez la sécurité des opérateurs et de vos installations
Simplifiez les opérations de connexion
Améliorez votre productivité
Optimisez vos coûts
Fluides | Construction | Autres caractéristiques |
Hydrogène |
|
|
FHH 08 | FHH 11 | |
Diamètre nominal | 8 mm | 11 mm |
Pression maximale admissible (PS) | 1000 bar (14500 psi) | 700 bar (10150 psi) |
Cv | 1,92 | 3,41 |
Température minimale et maximale admissible TS | -40 to +85 °C (-40 to +185 °F) |