Sécurité breakaway BRW pour flexible de remplissage de gaz naturel

Élément de sécurité placés entre la station de distribution et la poignée, les raccords breakaway BRW 02 et 08 assurent la fermeture du circuit de gaz en cas de démarrage de la voiture alors que la poignée est toujours connectée.

La déconnexion est automatique, que le système soit sous pression ou non. Les raccords de sécurité breakaway sont réutilisables et peuvent être reconnectés en toute sécurité.

 

APPLICATIONS

Sécurité pour :

  • Le remplissage lent des véhicules légers ou les conduites de mise à l'air libre - BRW 02
  • Le remplissage rapide des véhicules utilitaires légers ou lourds - BRW 08
Caractéristiques techniques Fluides Construction Autres spécificités
 
  • Diamètre nominal DN (mm) : 02 et 08
  • Pression maximale admissible* (PS) : 315 bar (4 568 PSI) pour le modèle BRW 08
  • Pression maximale admissible* (PS) : 200 bar (2 900 PSI) pour le modèle BRW 02

Gaz naturel.

Aluminium anodisé et acier inoxydable.

Cette solution est conçue pour être intégrée aux environnements conformes à la directive 2014/34/EU (ATEX) et elle respecte la directive 2014/68/EU.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

GMV - Réceptacle

DN (mm) : de 08 à 09

ISO 14469-1 et ISO 14469-3

Gaz naturel

Systèmes de ravitaillement pour véhicules au gaz naturel (GNV/CNG).

Téléchargements

Réinitialiser les filtres