Stäubli a mis au point une sécurité active 3 en 1 contre les risques d'éjection violente du flexible sous pression. Équipé de cette technologie anti-coup de fouet, les raccords rapides RSI offrent une solution sécurisée répondant aux exigences des opérateurs. Plus ergonomiques que les raccords rapides ordinaires, les raccords rapides RSI constituent une solution très efficace pour la connexion des circuits pneumatiques. La gamme de raccords air comprimé RSI est conforme à la norme ISO 6150 C relative aux abouts de raccordement et à la norme ISO 4414 relative à la prévention des coups de fouet à la déconnexion.
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
|
Air comprimé |
|
|
*selon modèle et conditions d'utilisation