Faciles à manipuler, à brancher et à débrancher, les raccords rapides RCS offrent un confort d'utilisation exceptionnel. Leur technologie anti-coup de fouet garantit la sécurité totale de l’opérateur. Une position de repos maintient l'about débranché « en attente » dans le raccord et l'empêche de tomber au sol.
Les raccords air comprimé RCS sont conformes à la norme ISO 6150 C relative aux abouts de raccordement et à la norme ISO 4414 relative à la prévention des coups de fouet à la déconnexion.
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres caractéristiques |
|
Air comprimé |
|
|
*selon modèle et conditions d'utilisation