Conçus pour protéger les surfaces fragiles, les raccords rapides NSI sont destinés aux applications sensibles aux risques de rayures et sont ainsi adaptés aux besoins de différents secteurs tels que les ateliers de peinture automobile, de carrosserie, l'aéronautique et les chaînes de montage final automobile. Ces connecteurs rapides garantissent une haute performance ainsi que la sécurité de l'utilisateur, grâce au système de sécurité 3 en 1 qui élimine tout risque d'éjection violente du flexible sous pression. Les raccords air comprimé NSI sont conformes à la norme ISO 6150 C relative aux abouts de raccordement et à la norme ISO 4414 relative à la prévention de l’effet coups de fouet à la déconnexion.
Connexion rapide et directe d'outils pneumatiques nécessitant des caractéristiques antirayure
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
|
Air comprimé |
|
|
*selon modèle et conditions d'utilisation