Câble très souple à isolation simple.
Applications
Câblage intérieur de pièces mobiles avec des contraintes mécaniques moyennes. Cordons de liaison extra-souples dans le domaine Labo (utilisation en basse tension).
NO. DE CDE |
TYPE |
TENSION ASSIGNÉE |
INTENSITÉ ASSIGNÉE |
---|---|---|---|
60.7001- * |
FLEXI-E 0,10 |
150 |
2 |
22.0060- * |
HK 0,127 |
50 |
3 |
60.7002- * |
FLEXI-E 0,15 |
500 |
4 |
60.7041- * |
FLEXI-E/HK 0,17 |
50 |
4 |
60.7013- * |
FLEXI-E/HK 0,25 |
300 |
6 |
60.7003- * |
FLEXI-E 0,25 |
500 |
6 |
60.7005- * |
FLEXI-E/HK 0,50 |
500 |
10 |
60.7004- * |
FLEXI-E 0,50 |
500 |
10 |
60.7006- * |
FLEXI-E 0,75 |
500 |
15 |
60.7009- * |
FLEXI-E/HK 1,0 |
750 |
19 |
60.7008- * |
FLEXI-E 1,0 |
750 |
19 |
60.7010- * |
FLEXI-E 1,5 |
750 |
24 |
60.7012- * |
FLEXI-E 2,5 |
750 |
32 |