- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
KS2-6L/A
KS2-6L/N
Cavaliers de court-circuit Ø 2 mm, équipés d’une douille de reprise rigide Ø 2 mm dans la partie préhension.
N° de commande | Type | Tension/intensité assignée | Entraxe | Convient pour | |
---|---|---|---|---|---|
KS2-6L/A | AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A | 6 mm | BL2-6/20/A | Au | |
KS2-6L/N | AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A | 6 mm | BL2-6/20/A | Ni |
Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.
Nos connecteurs Ø 2 mm KS2-..L.. sont équipés de la technologie éprouvée MULTILAM et offrent un contact résistant aux vibrations. Associés aux embases BL2-... , ils permettent de gagner de l’espace dans les applications telles que les panneaux utilisés pour effectuer des tests ou servir dans l’industrie aéronautique. Les versions dorées offrent une résistance de contact très faible et une résistance extrêmement élevée à la corrosion.