Fiches de liaison KS2-5,08L/1A/A

Shunts Ø 2 mm, isolés, en laiton. Equipés de contact à lamelles MULTILAM, permettant d’établir des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations. Idéal pour les interventions sur les véhicules automobiles (maintenance, essai). Équipés, dans le corps isolant d’une douille rigide Ø 2 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Entraxe 5,08 mm

N° de

commande

Type

Tension/intensité assignée

Entraxe

 

63.9847-21

KS2-5,08L/1A/A

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

5.08 mm

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.