Cordons de mesure FML SML

Extra-souples à isolation en PVC ou silicone, équipés des deux côtés d’une fiche à lamelles Ø 4 mm surmoulée à reprise arrière.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/ INTENSITÉ ASSIGNÉE

CÂBLE

 

64.7289-*

FML

30 VAC / 15 A

60 VDC / 15 A

PVC    0.75 mm²

Ni

64.7288-*

SML

30 VAC / 15 A

60 VDC / 15 A

SIL    0.75 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.