Douilles SBL-4...-39

Rigides, Ø 4 mm, droites, destinées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide, destinées à la confection de cordons de mesure.
Raccord à souder.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

 

66.2050-*

SBL-4N-39

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

max. Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Ni

66.2051-*

SBL-4A-39

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

max. Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.