Fiches à lamelles Ø 4 mm droites, destinées à la confection de cordons de mesure.
Raccord à souder.
| N° de commande | Type | Tension/intensité assignée | Câble (A) | |
|---|---|---|---|---|
AL-4N-39 | AC 30 V/32 A DC 60 V/32 A | max. Ø 3.9 mm 2.5 mm² | Ni | |
| 64.2051-* | AL-4A-39 | AC 30 V/32 A DC 60 V/32 A | max. Ø 3.9 mm 2.5 mm² | Au |
Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.