BCC-Evo garantit un fonctionnement sûr, efficace et prévisible du système de stockage d'énergie par batterie (BESS).

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie s’appuient sur des connexions stables pour maintenir les performances, la sécurité et l’efficacité pendant des décennies. Pourtant, la dégradation de la connexion reste un risque critique et souvent sous-estimé et caché, entraînant des pertes d’énergie, une surchauffe et un incendie, et une fiabilité réduite du système.

Les connecteurs pour systèmes de stockage d'énergie par batterie BCC-Evo de Stäubli éliminent ce risque. Grâce à la technologie éprouvée MULTILAM, ils garantissent une résistance de contact réduite en permanence et des performances électriques stables dans des conditions réelles de fonctionnement.

La conception enfichable simplifie l’installation, empêche les mauvais accouplements et réduit les erreurs d’assemblage. Le résultat est une solution de connexion fiable qui minimise les risques système et soutient la bancabilité des actifs BESS.

Optimons ensemble votre système BESS. 

En améliorant l'efficacité, en réduisant les besoins en maintenance et en simplifiant l'intégration, les connecteurs Stäubli BCC-Evo contribuent directement à réduire le coût total de possession.

Points forts

Faible résistance de contact

Performances prévisibles tout au long de la durée de vie

Technologie de contact MULTILAM éprouvée

Performances stables en conditions réelles de fonctionnement

Installation rapide et sans erreur

Empêche l’accouplement incorrect et réduit les risques d’assemblage

Performances prouvées et certifiées

Prend en charge la conformité aux normes et réduit les efforts de validation

Dans les systèmes de stockage d’énergie par batterie, chaque point de connexion a un impact direct sur l’efficacité, le comportement thermique et la sécurité de fonctionnement du système. Les connexions conventionnelles boulonnées ou à base de câbles peuvent se dégrader avec le temps en raison de :

  • Dilatation et contraction thermiques
  • Vibrations pendant le fonctionnement
  • Influences environnementales telles que l’humidité ou la contamination

Cette dégradation augmente la résistance de contact, entraînant :

  • Pertes d’énergie et réduction de l’efficacité du système
  • Surchauffe localisée et risques de sécurité / incendie
  • Augmentation des efforts de maintenance et des temps d’arrêt

Les connecteurs Stäubli BCC-Evo sont conçus pour éliminer ces risques en garantissant des conditions de contact stables tout au long de la durée de vie du système.

Au cœur de la solution BCC-Evo se trouve la technologie de contact MULTILAM. Il crée plusieurs points de contact avec une pression constante sur toute l’interface.

Il en résulte :

  • Résistance de contact réduite en permanence
  • Distribution uniforme du courant
  • Réduction des contraintes thermiques au point de connexion
  • Haute tolérance aux mouvements et aux vibrations
  • Efficacité énergétique globale accrue

Contrairement aux contacts traditionnels, MULTILAM garantit des performances électriques stables dans des conditions réelles de fonctionnement, et pas seulement lors de l’installation initiale. Cela permet d’éviter les pertes et de garantir une efficacité énergétique maximale des systèmes BESS.

Les connecteurs Stäubli BCC-Evo sont conçus pour résister aux conditions difficiles des systèmes de stockage d'énergie fixes :

  • Cycles de charge et de décharge continus
  • Charges de courant élevées et contraintes thermiques
  • Tolérances structurelles
  • Environnements d’installation intérieurs et extérieurs
  • Faibles coûts par kWh de capacité de batterie

La conception robuste garantit des performances fiables dans ces conditions, contribuant à la stabilité et à la sécurité à long terme du système.

La conception enfichable du connecteur BCC-Evo remplace les assemblages boulonnés complexes et réduit les efforts de montage. Sa conception de connexion et de verrouillage définie garantit un état d’accouplement fiable et sûr à tout moment.

  • Avantages de l’installation
  • Installation rapide et sûre (conception enfichable)
  • Réduction des efforts et du temps d’assemblage
  • Aucun outil spécial requis
  • Accouplement à sécurité intégrée (avec protection contre l’inversion de polarité) grâce au codage

Avantages opérationnels

  • Réduction des efforts de maintenance
  • Accès facile pour le service
  • Réduction des temps d’arrêt

Ainsi, les connecteurs BCC-Evo permettent une intégration plus efficace au sein des systèmes et réduisent le coût total de possession (TCO).

Spécifications techniques

 BCC-Evo
Tension assignée1500 V CC
Courant assigné (ΔT < 45K)250 A, 300 A, 350 A (à l’avenir 500 A)
Protection IPIP67 connecté / IP2X déconnecté
Température de fonctionnement-40 ... +125 °C
Résistance de contact< 0,1 mΩ
Résistance aux courts-circuits5000 A / 1 s
CertificationsTÜV, UL
Classe d’inflammabilitéUL94-V0