Contacts

Contacts - Stäubli est présent mondialement

La philosophie de notre entreprise repose sur la proximité avec les clients, qu’il s’agisse des ventes, de l’après-vente, de l’assistance technique ou de la formation. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées par division des établissements Stäubli dans 29 pays en Asie, en Amérique et en Europe. Vous pouvez également joindre l’un de nos distributeurs, partenaires ou agents dans 50 pays.

Algeria

AC.MA.TEX. sarl
Fluid Connectors
40, Rue Bouderbala Hamidet
Ouled Fayet
DZ-Alger / Algeria
Ventes
Téléphone: +213 23 280 052 Fax: +213 23 280 054 Contact email

Angola

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Argentina

Aslanoglou Distribitions SRL
Fluid Connectors
Tucuman 1452, 3 Piso OF 7.
Capital Federal – CP 1118
Buenos Aires - Argentina
Ventes
Téléphone: +54 911 3113 7611 Contact email

Armenia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Australia

Comtec Australia
38 / 20-28 Maddox Street
Alexandria, NSW 2015
Ventes
Téléphone: +61 1300 768 826 Contact email

Austria

Stäubli Tec-Systems GmbH
Fluid Connectors
Theodor-Schmidt-Str. 25
Postfach 10 10 37
DE-95410 Bayreuth / Germany

Contact sales eastern Austria:
Johann Wieser
Phone +43 664 4565710

Contact sales western Austria:
Wolfgang Kapeller
Phone +43 664 3509720
Ventes
Téléphone: +49 921 883-0 Fax: +49 921 12070 Contact email

Azerbaijan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Bahrain

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Bangladesh

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Belarus

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Belgium

Stäubli Benelux
Fluid Connectors
Meensesteenweg 407-409
BE-8501 Bissegem / Belgium
Ventes
Téléphone: +32 56 36 40 03 Fax: +32 56 36 41 10 Contact email

Bolivia

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Bosnia and Herzegovina

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Ventes
Téléphone: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 Contact email

Brazil

Stäubli Comércio, Importação, Exportação e Representações Ltda.
Fluid Connectors
Rua Henri Dunant, 137 - Conj. D
BR-04709-110 São Paulo-SP / Brazil
Ventes
Téléphone: +55 11 2348 7400 Fax: +55 11 5181 8334 Contact email
Après-Ventes
Téléphone: +55 11 2348 7400 Fax: +55 11 5181 8334 Contact email
Formation
Téléphone: +55 11 2348 7400 Fax: +55 11 5181 8334 Contact email

Bulgaria

Stäubli Systems, s.r.o.
Fluid Connectors
Hradecká 536
CZ-53009 Pardubice / Czech Republic
Ventes
Téléphone: +359 894 448 439 Contact email
Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Str. Turturelelor Nr. 11A
(Phoenicia Business Center)
etaj 4, birou 20 si 21, sector 3
RO-030881 Bucuresti / Romania
Ventes
Téléphone: +40 374 040 494 Fax: +40 314 282 617 Contact email

Cambodia

Staubli (Thailand) Co., Ltd.
Fluid Connectors
33/4, The 9th Towers
Grand Rama 9
24th Floor, TNA 02-03,
Rama 9 Rd.,
Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok 10310, Thailand
Ventes
Téléphone: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 Contact email
Après-Ventes
Téléphone: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 Contact email

Canada

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan, SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.433.1980 Fax: +1 864.486.5498 Contact email

Chile

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 6
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

China

Stäubli (Hangzhou) Mechatronic Co., Ltd.
Fluid Connectors
No. 123 Wei Ken Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Zone
CN-310018 Hangzhou / China
Ventes
Téléphone: +86 40066 70066 Fax: +86 571 8691 2522 Contact email
Après-Ventes
Téléphone: +86 40066 70076 Fax: +86 571 8691 2522 Contact email
Formation
Contact email

Colombia

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Costa Rica

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Croatia

Stäubli Systems, s.r.o.
Fluid Connectors
Hradecká 536
CZ-53009 Pardubice / Czech Republic
Ventes
Téléphone: +386 31 388 793 Contact email
Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Ventes
Téléphone: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 Contact email

Cuba

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 6
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Cyprus

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 4
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Czech Republic

Stäubli Systems, s.r.o.
Fluid Connectors
Hradecká 536
CZ-53009 Pardubice / Czech Republic
Ventes
Téléphone: +420 466 616 125 Fax: +420 466 616 127 Contact email

Denmark

Stäubli Tec-Systems GmbH
Fluid Connectors
Connectors
Gyvelvej 7
DK-9560 Hadsund / Denmark
Ventes
Téléphone: +45 51979520 Fax: +45 98561811 Contact email

Dominican Republic

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Ecuador

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Egypt

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

El Salvador

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Eritrea

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Estonia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Ethiopia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Finland

Colly Components OY
Fluid Connectors
Mikkelänkallio 5
FI-02770 Espoo / Finland
Ventes
Téléphone: +358 29 006 5390 Fax: +358 29 006 5399 Contact email

France

Stäubli Raccord France - Agence Est
Fluid Connectors
Départements : 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
170 rue de la République
Espace Florival
CS 40038
FR-68501 Guebwiller Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 3 89 74 99 99 Fax: +33 3 89 74 33 56 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Ile de France
Fluid Connectors
Départements : 18, 28, 36, 37, 41, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94, 95
Parc du Moulin
31 rue du Saule Trapu
CS 45601
FR-91882 Massy Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 1 69 93 25 00 Fax: +33 1 69 93 25 10 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Nord
Fluid Connectors
Départements : 02, 08, 14, 27, 50, 59, 61, 62, 76, 80
86 rue Ferdinand de Lesseps
CS 60079
FR-59831 Lambersart Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 3 20 17 18 00 Fax: +33 3 20 09 32 17 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Ouest
Fluid Connectors
Départements : 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72
ZI de Nantes-Carquefou
9, Impasse de la hache
B.P. 30314
FR-44473 Carquefou Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 2 40 30 12 71 Fax: +33 2 40 30 03 50 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Rhône-Alpes
Fluid Connectors
Départements : 01, 07, 21, 26, 38, 39, 32, 43, 48, 58, 69, 71, 73, 74
24 bis, rue des Frères Lumière
CS 80026
FR-69687 Chassieu Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 78 90 20 58 Fax: +33 4 78 90 16 99 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Sud
Fluid Connectors
Départements : 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 63, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 + Corse
Technoparc Bat. 4
1110 Avenue L'Occitane
FR-31670 Labège / France
Ventes
Téléphone: +33 5 61 40 62 16 Fax: +33 5 61 41 34 41 Contact email

Georgia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Germany

Stäubli Tec-Systems GmbH
Fluid Connectors
Connectors
Theodor-Schmidt-Str. 25
Postfach 10 10 37
DE-95410 Bayreuth / Germany
Ventes
Téléphone: +49 921 883-0 Fax: +49 921 1 20 70 Contact email

Ghana

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Greece

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 4
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Guatemala

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Honduras

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Hong Kong SAR of China

Stäubli (H.K.) Ltd.
Fluid Connectors
Room A1, 33/F, TML Tower,
3 Hoi Shing Road,
Tsuen Wan HK
Hong Kong
Ventes
Téléphone: +852 2366 0660 Fax: +852 2311 4677 Contact email

Hungary

Stäubli Systems, s.r.o.
Magyarországi Fióktelepe
Fluid Connectors
Office:
Hadovská cesta 6B
SK-94501 Komárno / Slovakia

Registered address in Hungary:
Honfoglalás utca 16.
HU-2900 Komárom / Hungary
Ventes
Téléphone: +36 30 425 01 53 Contact email

India

Stäubli Tec Systems India Pvt Ltd
Fluid Connectors
Stäubli House
Plot No° 55, Road No° 15 / 17
M.I.D.C. Industrial Area, Andheri (East)
IN-Mumbai 400 093 / India
Ventes
Téléphone: +91 22 2823 93 43 / 45 Fax: +91 22 2823 54 84 Contact email

Indonesia

Stäubli (H.K.) Ltd.
Fluid Connectors
Room A1, 33/F, TML Tower
3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan HK Hong Kong
Ventes
Téléphone: +852 2366 0660 Fax: +852 2311 4677 Contact email

Iraq

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Ireland

Stäubli (UK) Ltd
Fluid Connectors
Stäubli House
Hadley Park East
Hadley
UK-TF1 6QJ Telford / United Kingdom
Ventes
Téléphone: +44 1952 671918 Fax: +44 1952 608579 Contact email

Israel

Saraf
Fluid Connectors
(Aerospace & Military Industries)
IL-Jabotinsky Str. 52
IL-Rishon LeZion 75277 / Israel
Ventes
Téléphone: +972 3 9692827 +972 3 9648393 Fax: +972 3 9661112 Contact email
Saraf Components ltd.
Fluid Connectors
52, Jabotinsky Str.,
Rishon Lezion 75277
Israel
Ventes
Téléphone: +972 3 941 35 73 Fax: +972 3 9661112 Contact email

Italy

Stäubli Italia S.p.A
Fluid Connectors
Via Rivera, 55
IT-20841 Carate Brianza (Monza et Brianza) / Italy
Ventes
Téléphone: +39 0362 944.234 Fax: +39 0362 944.382 Contact email

Jamaica

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Japan

Solton Co., Ltd.
2-13-7 Shin-Yokohama
Kohoku-ku
JP-222-0033 Yokohama / Japan
Ventes
Téléphone: +81 45 471 77 11 Fax: +81 45 471 77 17 Contact email
Stäubli KK
Fluid Connectors
4-12-4, Nishinakajima
Yodogawa-Ku, Osaka
JP-Osaka 532-0011 / Japan
Ventes
Téléphone: +81 6 6889 3308 Fax: +81 6 6889 3118 Contact email

Jordan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Kazakhstan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Kenya

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Kuwait

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Kyrgyzstan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Laos

Staubli (Thailand) Co., Ltd.
Fluid Connectors
33/4, The 9th Towers
Grand Rama 9
24th Floor, TNA 02-03,
Rama 9 Rd.,
Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok 10310, Thailand
Ventes
Téléphone: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 Contact email
Après-Ventes
Téléphone: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 Contact email

Latvia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Lebanon

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Lithuania

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Luxembourg

Stäubli Benelux
Fluid Connectors
Meensesteenweg 407-409
BE-8501 Bissegem / Belgium
Ventes
Téléphone: +32 56 36 40 03 Fax: +32 56 36 41 10 Contact email

Macedonia

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Ventes
Téléphone: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 Contact email

Malawi

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Malaysia

Staubli Singapore Pte Ltd
Fluid Connectors
215 Henderson Road #01-02
Henderson Industrial Park
SG-159554 / Singapore
Ventes
Téléphone: +65 626 609 00 Fax: +65 626 610 66 Contact email

Malta

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 4
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Mauritius

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Mexico

Stäubli México, S.A. de C.V.
Fluid Connectors
Calle 1, No. 210, Interior 10
Conjunto Industrial Redditu / Parque Industrial Jurica
76127 Queretaro, QRO / Mexico
Ventes
Téléphone: +52 (442) 2179801 Contact email

Moldova

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Montenegro

Stäubli Systems, s.r.o.
Fluid Connectors
Hradecká 536
CZ-53009 Pardubice / Czech Republic
Ventes
Téléphone: +386 31 388 793 Contact email
Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Ventes
Téléphone: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 Contact email

Morocco

Stäubli Maroc – Bureau de représentation
Fluid Connectors
17 Rue Ibn Khalikane
Casablanca / Maroc
Ventes
Téléphone: + 212 6 77 67 29 62 Contact email

Mozambique

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Myanmar

Staubli (Thailand) Co., Ltd.
Fluid Connectors
33/4, The 9th Towers
Grand Rama 9
24th Floor, TNA 02-03,
Rama 9 Rd.,
Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok 10310, Thailand
Ventes
Téléphone: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 Contact email
Après-Ventes
Téléphone: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 Contact email

Namibia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Netherlands

Q Plus BV
Fluid Connectors
Kubus 200
NL-3364 DG Sliedrecht
www.qplus.nl / Netherlands
Ventes
Téléphone: +31 18 46 11 533 Fax: +31 18 46 11 525 Contact email

New Zealand

Techspan Trading
Fluid Connectors
55b Portage Road, New Lynn
NZ-Auckland 1007 / New Zealand
Ventes
Téléphone: +64 9 827 6567 Fax: +64 9 827 6596 Contact email

Nicaragua

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Nigeria

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Norway

Colly Components AS
Nedre Storgate 50,
NO-3012 Drammen / Norway
Ventes
Téléphone: +47 328 900 10 Fax: +47 328 900 15 Contact email

Oman

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Pakistan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Panama

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Paraguay

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 6
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Peru

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Philippines

Stäubli (H.K.) Ltd.
Fluid Connectors
Room A1, 33/F, TML Tower
3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan HK Hong Kong
Ventes
Téléphone: +852 2366 0660 Fax: +852 2311 4677 Contact email

Poland

Stäubli Lodz
Fluid Connectors
ul. Okólna 80/82, Łagiewniki Nowe
95-002 Smardzew / Poland
Ventes
Téléphone: +48 42 636 85 04 Fax: +48 42 637 13 91 Contact email

Portugal

Stäubli Portugal
Fluid Connectors
Via Central de Milheiros, 171-A
PT-4475 330 Milheiros - Maia / Portugal
Ventes
Téléphone: +351 229 783 956 +351 229 783 950 Fax: +351 229 783 959 Contact email

Puerto Rico

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Qatar

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Reunion

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 3
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Romania

Stäubli Systems, s.r.o.
Pardubice, Sucursala Bucuresti
Fluid Connectors
Str. Turturelelor, Nr. 11A, etaj 3
(Phoenicia Business Center)
RO-030881 Bucuresti, sector 3 / Romania
Ventes
Téléphone: +40 374 040 494 Fax: +40 314 282 617 Contact email
Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Str. Turturelelor Nr. 11A
(Phoenicia Business Center)
etaj 4, birou 20 si 21, sector 3
RO-030881 Bucuresti / Romania
Ventes
Téléphone: +40 374 040 494 Fax: +40 314 282 617 Contact email

Russia

Stäubli Russia / ООО «Stäubli RUS»
Fluid Connectors
Pulkovskoe shosse 28A
RU-196158 Saint Petersburg / Russia
Ventes
Téléphone: +7 812 622 17 73 Fax: +7 812 622 17 74 Contact email

Saudi Arabia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Serbia

Stäubli Systems, s.r.o.
Fluid Connectors
Hradecká 536
CZ-53009 Pardubice / Czech Republic
Ventes
Téléphone: +386 31 388 793 Contact email
Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Ventes
Téléphone: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 Contact email

Singapore

Staubli Singapore Pte Ltd
Fluid Connectors
215 Henderson Road #01-02
Henderson Industrial Park
SG-159554 / Singapore
Ventes
Téléphone: +65 626 609 00 Fax: +65 626 610 66 Contact email

Slovakia

Stäubli Systems, s.r.o.
Organizačná zložka
Fluid Connectors
Hadovská cesta 6B
SK-94501 Komárno / Slovakia
Ventes
Téléphone: +421 905 686 634 Contact email

Slovenia

Stäubli Systems, s.r.o.
Pardubice, Češka Republika
Podružnica Ljubljana
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44 E
SI-1000 Ljubljana / Slovenia
Ventes
Téléphone: +386 31 388 793 Contact email
Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Ventes
Téléphone: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 Contact email

South Africa

JTR Technologies Pty (Ltd)
Fluid Connectors
15 Magnolia Crescent
Valmary Park, Durbanville
ZA-7550 Cape Town / South Africa
Ventes
Téléphone: +27 21 975 5101 Fax: +27 21 975 3409 Contact email

South Korea

Stäubli Korea Co., Ltd.
Fluid Connectors
INNOBIZ TOWER 13F
559, Dalseo-daero,
Dalseo-gu, Daegu
KR-704-919 / South Korea
Ventes
Téléphone: +82 53 753 0044 Fax: +82 53 753 0035 Contact email

Spain

Stäubli Española S.A.U.
Fluid Connectors
C/ Salvador Gil Vernet, 1
ES-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) / Spain
Ventes
Téléphone: +34 93 720 5405 Fax: +34 93 712 4256 Contact email
Stäubli Española S.A.U. (Delegación Madrid)
Electrical Connectors
Av. Rey Juan Carlos I, 92, Planta 4, Oficina 1.
Edificio Argalia Business Center
ES-28916 Leganes (Madrid) / Spain
Ventes
Téléphone: +34 91 683 0460 Fax: +34 91 683 9470 Contact email
Stäubli Española S.A.U. (Delegación Derio)
Fluid Connectors
Edificio Arteaga, oficina 109
Avda. Txorierri, 9
ES-48160 DERIO / Spain
Ventes
Téléphone: +34 94 412 2400 Fax: +34 94 412 1841 Contact email

Sweden

Colly Components AB
Fluid Connectors
Raseborgsgatan, 9
PO Box 76
SE-164 74 Kista / Sweden
Ventes
Téléphone: +46 8 703 02 79 Fax: +46 8 703 98 41 Contact email

Switzerland

Stäubli AG
Fluid Connectors
Seestrasse 280
CH-8810 Horgen / Switzerland
Ventes
Téléphone: +41 43 244 22 33 Fax: +41 43 244 22 34 Contact email

Syria

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Taiwan

Stäubli (H.K.) LTD. Taiwan Branch
Fluid Connectors
1F., No. 151, Mingsheng N. Rd.,
West Dist., Taichung 40341, Taiwan
Ventes
Téléphone: +886 4 2305 0676 Fax: +886 4 2305 0675 Contact email

Tajikistan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Tanzania

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Thailand

Staubli (Thailand) Co., Ltd.
Fluid Connectors
33/4, The 9th Towers
Grand Rama 9
24th Floor, TNA 02-03,
Rama 9 Rd.,
Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok 10310, Thailand
Ventes
Téléphone: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 Contact email
Après-Ventes
Téléphone: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 Contact email

Tunisia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 3
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Turkey

Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti.
Fluid Connectors
Tepeören Mahallesi
İstanbul Tuzla Organize San. Böl.
9. Cadde No: 3
34959 Tuzla - ISTANBUL / TURKEY
Ventes
Téléphone: +90 216 564 88 00 Fax: +90 216 564 88 04 Contact email

Turkmenistan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Tuvalu

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 3
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Uganda

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Ukraine

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

United Arab Emirates

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

United Kingdom

Stäubli (UK) Ltd
Fluid Connectors
Stäubli House
Hadley Park East
Hadley
UK-TF1 6QJ Telford / United Kingdom
Ventes
Téléphone: +44 1952 671918 Fax: +44 1952 608579 Contact email

United States

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email
Après-Ventes
Téléphone: +1 864.433.0042 Contact email
Stäubli Corporation - Detroit
Fluid Connectors
39830 Grand River Avenue B-3
US-48375 Novi MI / United States
Ventes
Téléphone: +1 248.482.8400 Contact email
Après-Ventes
Contact email

Uruguay

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 6
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Uzbekistan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Venezuela

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Ventes
Téléphone: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 Contact email

Vietnam

Stäubli (H.K.) Ltd.
Fluid Connectors
Room A1, 33/F, TML Tower
3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan HK Hong Kong
Ventes
Téléphone: +852 2366 0660 Fax: +852 2311 4677 Contact email

Yemen

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Zambia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email

Zimbabwe

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 Contact email