Accessoires de test et de mesure

Produits basse tension et protégés au toucher

Stäubli propose une large gamme d’accessoires de test protégés au toucher permettant de réaliser des mesures de façon sûre et précise. Que ce soit pour des applications très basse tension dans les laboratoires d’électronique et les installations de formation ou pour les techniciens de maintenance dans les ateliers de réparation et les employés des compagnies d’énergie, la technologie de contact MULTILAM, les revêtements et les matériaux isolants employés garantissent le respect des normes les plus élevées en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité ainsi que la longue durée de vie des produits Stäubli.

 

Cordons de mesure 2 mm et 4 mm

Cordons de mesure basse tension protégés au toucher avec contacts de 2 mm et 4 mm de diamètre.

Fiches 2 mm et 4 mm

Fiches basse tension protégées au toucher avec contacts de 2 mm et 4 mm de diamètre.

Douilles 2 mm et 4 mm

Douilles basse tension protégées au toucher avec contacts de 2 mm et 4 mm de diamètre.

Fiches et douilles de liaison

Fiches et douilles de liaison basse tension protégées au toucher avec contacts de 2 mm et 4 mm de diamètre.

Pointes de touche 2 mm et 4 mm

Pointes de touche protégées au toucher avec contacts de 2 mm et 4 mm de diamètre.

Pinces 2 mm et 4 mm

Pinces miniatures, pinces dauphin et crocodile utilisées dans différentes applications de mesure

Adaptateurs 2 mm et 4 mm

Différents modèles d’adaptateurs pour les mesures basse tension ou protégées au toucher.

Cordons de mesure Kelvin

Cordons de mesure Kelvin destinés aux mesures à quatre fils dites Kelvin.