À propos de nous
Actualités
Carrières
Pays/Région
Langue
Global
CN
DE
EN
FR
Afrique du Sud
EN
Allemagne
DE
Argentine
EN
Australie
EN
Autriche
DE
Bangladesh
EN
Belgique
EN
FR
Bolivie
EN
Brésil
EN
Bulgarie
EN
Chili
EN
Chine
ZH
Colombie
EN
Corée du Sud
EN
Danemark
EN
Égypte
EN
Équateur
EN
Espagne
ES
Estonie
EN
États-Unis
EN
Finlande
EN
France
FR
Grèce
EN
Hongrie
EN
Inde
EN
Indonésie
EN
Israël
EN
Italie
IT
Japon
JA
Luxembourg
EN
FR
Maroc
EN
FR
Mexique
EN
Norvège
EN
Ouzbékistan
EN
Pakistan
EN
Pays-Bas
EN
Pérou
EN
Pologne
PL
Portugal
EN
RAS de Hong Kong
EN
ZH
République tchèque
EN
CS
Roumanie
EN
Royaume-Uni
EN
Serbie
EN
Singapour
EN
Slovaquie
EN
Slovénie
EN
Suède
EN
Suisse
DE
FR
Taiwan (Chinese Taipei)
EN
ZH
Thaïlande
EN
Turquie
TR
Venezuela
EN
Viêt Nam
EN
Home
Connecteurs électriques | Produits
Accessoires de test et de mesure
Accessoires de test
Pointes de touche 2 mm et 4 mm
Accessoires de test et mesure
Pointes de touche 2 mm et 4 mm
SYSTÈME 2 MM
Pointe de touche SPP4-S
Pointe de touche munie d’une pointe conique en acier spécial très effilée, rigide. La garde de protection comporte deux méplats.
SYSTÈME 4 MM
Pointe de touche SPP4-S
Pointe de touche conique en acier spécial très effilée, rigide et munie d’une garde de protection comportant deux méplats.
Pointe de touche SPP4-S/F
Pointe en acier spécial très effilée (aiguille montée sur ressort). Particulièrement adaptée à des composants sensibles.
Pointe de touche PP-115/4
Ø 4 mm avec un contact à lamelles MULTILAM. La garde de protection à méplat empêche la pointe de rouler sur une surface inclinée.
Pointe de touche BT400
Ø 2 mm en Monel®. Douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant, pouvant recevoir des fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide.
Pointes de touche avec cordon XP...-484
Extra-souples, à isolation en PVC ou en silicone. Équipés d’un côté d’une pointe de touche Ø 4 mm avec un contact à lamelles, , de l’autre côté d’une fiche à lamelles Ø 4 mm coudée à 90°.
Accessoire XDK-1033P
Pince dauphin en laiton, parfaitement isolée. Mâchoires acérées pour pièces massives et surface de contact pour conducteurs fins.