Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

DOUILLE À VISSER SLB4-F/A

Rigide, Ø  4  mm, isolée, destinée à la connexion de fiches Ø  4  mm élastiques avec fourreau isolant rigide. Pièce en laiton découpé. Montage par vissage dans des perçages aménagés dans des panneaux ou boîtiers en plastique, métal, etc.
Raccordement: raccord plat 4,8  mm × 0,8 mm, peut être coudé une seule fois à un angle de 90°.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

 

23.3070-*

SLB4-F/A

1000 V, CAT III / 24 A

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.