multi-connexion modulaire

Solutions multi-connexion manuelles et automatiques sur mesure MCS

Applications

Connexion simultanée de tous les circuits pour :

  • bancs d’essai de moteurs
  • thermorégulation des moules
  • laminoirs
  • refroidissement des transformateurs électriques
  • applications de carrosserie
  • ...
Contactez nos équipes

Avec le système MCS (Multi Connect System), différentes sources d’énergie peuvent être connectées en un seul mouvement au même endroit. Cela présente de nombreux avantages : gains de productivité, optimisation de l’espace, sécurité de l’opérateur et des installations (aucun risque d’inversion des circuits).
Ces systèmes sont fabriqués sur mesure à partir de raccords pour fluides et de connecteurs électriques standard, afin de répondre aux besoins de chaque client et aux spécificités de son environnement. En fonction de l’application, la connexion des circuits peut être manuelle ou entièrement automatisée.

Caractéristiques techniques

  • La conception modulaire, permet de concevoir la solution MCS et de déterminer ses caractéristiques techniques en fonction du cahier des charges du client.


Fluides

  • Pneumatique
  • Gaz
  • Hydraulique basse et haute pression
  • Signaux de puissance et signaux électriques
  • Etc.


Construction

  • Diverses options selon l'application (contacter Stäubli pour plus d’informations).


Autres spécificités

  • Conception modulaire Stäubli pour fluides et composants électriques en fonction du débit, de la pression, du type de fluide, des données électriques, des diamètres...
  • Accompagnement par les spécialistes Stäubli pour définir la meilleure solution pour chaque application.