Solutions modulaires et personnalisées

Connexion modulaire CombiTac pour circuits de fluides et électriques

Le système CombiTac permet la connexion simultanée des circuits de fluides et électriques. Les solutions sont élaborées et réalisées selon les spécificités de chaque application en assemblant  différents modules équipés. Que ce soit en version rackable ou en version boîtier, la qualité des composants et la conception compacte permettent d’assurer une haute fiabilité dans un minimum d’espace. Les contacts sont conçus pour résister à un nombre important de cycles d’embrochage avec des niveaux élevés de tension et de courant. Ainsi, ils garantissent une performance dans la durée, même dans les conditions mécaniques et environnementales les plus sévères.

Caractéristiques techniques

  • Contacts électriques Ø 3 à 12 mm pour l'alimentation, Ø 0,6/1/1,5 mm pour les signaux
  • Raccords pour circuits pneumatiques et de fluides - Diamètre nominal (mm) : de 03 à 08
  • Pression de service maximale* PS (bar) : 15 


Sources d'énergie et fluides

  • Air comprimé et vide industriel
  • Circuits de refroidissement
  • Alimentation et signaux électriques
  • Thermocouple
  • Contacts coaxiaux
  • Fibre optique
  • Contacts de bus de données (Ethernet, Profi-bus, Profi-net, Interbus, CAN-BUS)


Construction

  • Acier inoxydable
  • Laiton nickelé
  • Divers joints disponibles sur demande
  • Contacts plaqués argent ou plaqués or


Autres spécificités

  • Modules de signaux et de puissance avec homologation UL
  • Jusqu'à 100 000 cycles de connexion pour la version sur panneau
  • Aucun risque d'inversion de circuit grâce à la position de connexion unique
  • Systèmes de guidage et de verrouillage de haute performance
  • Versions FDA disponibles avec des raccords en acier inoxydable SCT
  • Six tailles de boîtier


*selon modèle et conditions d'utilisation