Raccords rapides pour thermorégulation et thermal management
Le + Stäubli : Sécurité et antipollution

Stäubli propose des raccords rapides pour alimenter les circuits de refroidissement des moules utilisés dans le secteur agroalimentaire. Les solutions de thermorégulation pour circuits sur machine process sont équipés de la technologie antipollution Stäubli qui permet d’assurer des branchements/débranchements « clean break » sans égouttures pour une sécurité optimale des processus industriels et de l’environnement.

RME à double obturation

DN (mm) : de 06 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

RPL à passage libre

DN (mm) : de 06 à 12 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

CBI sans égoutture

DN (mm) : de 03 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 50

RMI à simple/double obturation

DN (mm) : de 06 à 37 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

*selon modèle et conditions d'utilisation