Raccords rapides pour remplissage et vidange
Le + Stäubli : ergonomie et respect de l’environnement

Stäubli propose une gamme dédiée aux applications de remplissage et de vidange pour le transfert des fluides liquides ou pâteux. Les raccords rapides Stäubli sont parfaitement adaptés aux débit élevés sur les lignes de conditionnement. Ergonomiques, ils assurent également la sécurité des hommes tout en veillant au respect de l’environnement.

HCB - Gros passage

DN (mm): de 40 à 80
Pression maximale admissible PS (bar)*: 50

HCB – Antipollution 316L

DN (mm) : de 03 à 20
Pression maximale admissible PS (bar)* : 350

RBE – Modulaire

DN (mm) : de 03 à 19
Pression maximale admissible PS (bar)* : 450

UPA UPB – Raccords tout inox à passage intégral

UPA DN (mm) : de 06 à 20
UPB DN (mm) : de 25 à 50
Pression maximale admissible PS (bar)* : 30

*selon modèle et conditions d'utilisation