Systèmes multiconnexions
Le + Stäubli : connexion simultanée des circuits fluides et électriques

Stäubli propose de nombreuses combinaisons pour connecter simultanément l’ensemble des circuits fluides et électriques. Développés en partenariat avec les industriels, les systèmes de multiconnexions Stäubli permettent d’éviter tous risques d’inversion des circuits. En fonction du cahier des charges et des contraintes de l’application, Stäubli est en mesure de concevoir des solution spécifiques intégrant les exigences du secteur agroalimentaire.

CombiTac - Connexions modulaires

Connexions fluides :
Ø de 03 à 08 mm
Connecteurs électriques :
de 0,6 à 12 mm

P. Max. : jusqu'à 15 bar*

*selon modèle et conditions d'utilisation