Raccords rapides pour circuits hydrauliques
Le + Stäubli : performance et débit optimisé

Stäubli offre une large gamme de raccords rapides pour les circuits hydrauliques du secteur de l’agroalimentaire. Ces raccords répondent aux exigences de haute performance et offrent une résistance élevée quelle que soit l’utilisation : basse, moyenne ou haute pression. Ils garantissent l’intégrité des fluides et de l’environnement de travail, des critères essentiels dans le secteur de l’agroalimentaire.

MPX - Moyenne pression, sans pollution

DN (mm) : de 06 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 315

CBX - Haute pression, sans pollution

DN (mm) : de 03 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

SPX - Haute pression, sans pollution

DN (mm): de 06 à 16
Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

SBA - Haute résistance

DN (mm): de 08 à 15
Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

*selon modèle et conditions d'utilisation