Raccords rapides pour fluides et gaz
Le + Stäubli : expertise et modularité

Stäubli propose une vaste gamme de raccords rapides pour les circuits de fluides et gaz Les joints de qualité FDA et le large choix de matériaux permettent de répondre spécifiquement aux impératifs de qualité et de productivité du secteur de l’agroalimentaire.

RBE – Modulaire

DN (mm) : de 03 à 19
Pression maximale admissible PS (bar)* : 450

RBL – Acier inoxydable haute pression

DN (mm) : de 03 à 11
Pression maximale admissible PS (bar)* : 450

HCB – Antipollution 316L

DN (mm) : de 03 à 20
Pression maximale admissible PS (bar)* : 350

MCB – Antipollution 316L

DN (mm) : de 03 à 08
Pression maximale admissible PS (bar)* : 100

NCB – Sans égouttures

DN (mm) : de 04 à 20
Pression maximale admissible PS (bar)* : 160

UPA UPB – Raccords tout inox à passage intégral

UPA DN (mm) : de 06 à 20
UPB DN (mm) : de 25 à 50
Pression maximale admissible PS (bar)* : 30

*selon modèle et conditions d'utilisation