Raccords rapides pour air comprimé
Le + Stäubli : sécurité et performance

Stäubli offre une gamme complète de raccords rapides et d’accessoires pour les circuits d’air comprimé. Des joints de qualité FDA et des matériaux de qualité supérieure assurent une étanchéité et un débit optimal. La connexion et la déconnexion se font en toute sécurité grâce à la fonction anti-coup de fouet et au traitement anticorrosion.

RCS - Sécurité

DN (mm): de 06 à 11
Pression maximale admissible PS (bar)*: 16

RBS – tout inox

DN (mm) : de 06 à 11 
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

RSI - Sécurité active

DN (mm): de 06 à 11
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

HJP - Unité de branchement avec tuyau spiralé

DN (mm): de 8x12 à 11x16
P. Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

ETO/ETF – Enrouleurs

Tube DN (mm) : de 8 à 16
Pression maximale admissible PS (bar)* : 20

*selon modèle et conditions d'utilisation