Raccord RMI à simple ou double obturation

Avec sept diamètres de passage et deux types d'obturation, ce raccord très flexible s'adapte à tous les process de thermal management. Avec le RMI, il n’est plus nécessaire de purger les circuits. Une construction de qualité, un excellent débit et un verrouillage robuste font de ce raccord une solution fiable et efficace.

Application : Connexion de circuits de thermorégulation basse pression, à la fois sur l'outil (petits diamètres) et sur l'alimentation (débit élevé).

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 37
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Fluides

  • Eau chaude et eau froide, eau glycolée
  • Fluides caloporteurs

Construction

  • Pièces principales : Laiton
  • Corps de l'about (selon le diamètre de passage)
    • Ø 06 - 09 - 12 mm : Laiton 
    • Ø 16 - 20 - 25 mm : Acier inoxydable trempé
    • Ø 37 mm : Acier inoxydable haute résistance
  • Bague de verrouillage : Acier inoxydable

Autres spécificités

  • Versions coudées
  • Pontet

*selon modèle et conditions d'utilisation