raccords rapides thermal management

Raccords rapides sans égoutture pour applications de thermal management

L’étanchéité parfaite est un critère fondamental dans le refroidissement d’électronique par liquides. C’est pourquoi, les raccords rapides sans égouttures Stäubli sont parfaitement adaptés aux circuits fluides de thermal management et garantissent une étanchéité sans faille dans la durée. Compacts, ils s’intègrent parfaitement aux installations. Le choix parmi les matériaux et les nuances de joint permet d’adapter les solutions de connexion au type de fluide caloporteur et à une large plage de températures. Les technologies intégrant la compensation des défauts d’alignement sont notamment idéales pour la connexion en aveugle des racks.

Success stories

Stäubli AG - sucess-stories1-tim-2x-44978-jpg-orig.jpg

Découvrez comment nos solutions ont profité aux clients du monde entier.

En savoir plus sur les expériences client

SPT CG antipollution

Non-spill quick coupling with ball locking SPT/CG

DN (mm) : de 05 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 40*

En savoir + sur les raccords antipollution

SCG - Antipollution

Non-spill quick coupling with colored ring SCG

DN (mm) : de 03 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

En savoir + sur les raccords compacts

SPH/BA/CG sans égouttures

Non spill quick couplings with bayonet locking SPH/BA/CG

DN (mm) : de 03 à 16
Pression maximale admissible PS (bar)* : 80

En savoir + sur les raccords sans égouttures

RME à double obturation

Double shutoff quick coupling RME for cooling circuits

DN (mm) : de 06 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

En savoir + sur les raccords à double obturation
Solutions de connexion pour racks

CGO - Auto-alignés

Non-spill CGO oscillation connectors range

DN (m