Raccord rapide anti-pollution avec bague de couleur SCG

Compacts et antipollution les raccords rapides SCG sont parfaitement adaptés à la connexion des plaques froides sur les manifolds dans les projets de thermal management. Les bagues de couleur rouge et bleue permettent l'identification rapide des circuits d'entrée / sortie pour une connexion fiable, étanche et sécurisée des circuits de refroidissement.

Applications: Refroidissement d'électronique, HPC, broadcasting.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm): de 03 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 16

Fluides

  • Eau glycolée
  • Huiles caloporteuses
  • Eau de refroidissement

Construction

  • Laiton nickelé

*selon modèle et conditions d'utilisation