Sports mécaniques Carburants

Système de ravitaillement en carburant lors des arrêts au stand SAF

Applications

  • Ravitaillement rapide des voitures et des motos de course d'endurance lors des arrêts au stand pendant la course ou les essais
Contactez nos équipes

Grâce à son débit très élevé, le système de ravitaillement en carburant SAF permet de faire le plein très rapidement pour réduire au minimum les temps d'arrêt au stand. En empêchant toute libération de carburant tant que le raccord et l'about ne sont pas complètement connectés, le système SAF garantit la sécurité. Il est également doté d'une sécurité « homme mort » homologuée par la FIA. Conçu pour être le plus léger possible, le système SAF est également très maniable.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 45
  • Pression maximale admissible PS* : gravité


Fluides

  • Carburant


Construction

  • Aluminium (matériau principal)
  • 2 types de joints


Autres caractéristiques

  • Versions avec bouteille droite ou inclinée

 

*selon modèle et conditions d'utilisation