raccords rapides air comprime

Raccord rapide pneumatique de sécurité RCS

Démonstration en ligne : anti-coup de fouet
Version "révolution"

Applications

  • Piquage sur canalisations
  • Branchement des outils pneumatiques
  • Soufflettes et automatismes sur machines
  • Raccords sur prolongateurs flexibles
  • ...
Contactez nos équipes

Faciles à manipuler, à brancher et à débrancher, les raccords rapides RCS offrent un confort d'utilisation exceptionnel. Leur technologie anti-coup de fouet garantit la sécurité totale de l’opérateur. Une position de repos maintient l'about débranché « en attente » dans le raccord et l'empêche de tomber au sol. Les raccords air comprimé RCS sont conformes à la norme ISO 6150 C relative aux abouts de raccordement et à la norme ISO 4414 relative à la prévention des coups de fouet à la déconnexion.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 6 à 11
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16


Fluides

  • Air comprimé


Construction

  • Corps de raccord : acier inoxydable à 17 % de chrome
  • About : acier inoxydable trempé à 13 % de chrome
  • Verrou monobloc : acier inoxydable trempé à 13 % de chrome


Autres caractéristiques

  • Verrou débordant en option
  • Version "révolution" orientable à 360° disponible


*selon modèle et conditions d'utilisation