raccords rapides air comprimé

Micro-raccord rapide MCR

Applications

  • Circuits de contrôle pour simulateurs logiques (fluides ou pneumatiques)
  • Contrôles pneumatiques
  • Petits systèmes de vide, matériel dentaire, gaz neutres
Contactez nos équipes

Très compacts, les raccords rapides MCR sont aussi très faciles à manipuler. Le verrouillage automatique permet de les connecter et de les déconnecter d'une seule main par simple poussée ou traction du flexible. Grâce à leur très petite taille, ils peuvent être facilement utilisés dans les emplacements les plus exigus, tels que les simulateurs pneumatiques et les composants logiques, ce qui fait des micro-raccords MCR la solution idéale pour les petits circuits de vide.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 2,3
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10


Fluides

  • Air comprimé


Construction

  • Corps en laiton nickelé
  • Ressort en acier inoxydable 18/8 Mo
  • Joints Nitrile (NBR)


*selon modèle et conditions d'utilisation