raccords rapides air comprimé

Raccord rapide de sécurité haut débit ADS

Applications

  • Piquage sur canalisations pour le branchement de gros flexibles
  • Alimentation de nourrices de distribution
  • Alimentation de gros outillages pneumatiques et gros asservissements tels que presses et machines de production
  • Version spécifique disponible pour les applications pneumatiques destinées à l'industrie nucléaire
Contactez nos équipes

Conçus pour les circuits à haut débit, les raccords rapides ADS participent activement à l'efficacité et à la sécurité des installations nécessitant des connexions pneumatiques. Le design de ces connexions à passage libre et le choix de matériaux de qualité offrent une étanchéité parfaite et durable. Grâce au système anti-coup de fouet, ces raccords pour l'air comprimé garantissent la sécurité des personnes contre tout risque d'éjection violente du flexible sous pression, conformément à la norme ISO 4414

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 11 à 19
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16


Fluides

  • Air comprimé


Construction

  • Corps de raccord en acier inoxydable
  • About en acier chromé, rectifié et trempé
  • Verrou en acier trempé


Autres spécificités

  • Version IA avec obturateur en acier inoxydable (sur certains modèles) pour répondre aux exigences particulières de résistance à la corrosion.


*selon modèle et conditions d'utilisation