raccords rapides air comprimé

Unité de soufflage avec soufflette composite STA

Applications

  • Nettoyage des postes de travail
  • Soufflage des machines outils
  • Dépoussiérage et séchages des pièces
  • ...
Contactez nos équipes

L'unité de soufflage STA offre de nombreux avantages aux industriels : une soufflette de sécurité robuste, antirayure et économique dotée d'un flexible spiralé performant, qui améliore l'ergonomie des postes de travail. Le contrôle progressif du jet d'air en fait un outil très apprécié par les opérateurs dans les ateliers de nombreux secteurs tels que l’industrie automobile, l’électricité, la mécanique, les laboratoires, le travail du bois...

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 5 x 8 et 6,5 x 10
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10


Fluides

  • Air comprimé


Construction

  • Soufflette composite
  • Raccordement en laiton


Autres spécificités

  • 2 diamètres de flexible et 4 longueurs de travail

 

*selon modèle et conditions d'utilisation