Sports mécaniques Air comprimé

Système Airjack pour le levage et l’abaissement rapides des voitures

Applications

  • Levage de voitures GT et de voitures d’endurance lors des arrêts au stand
Contactez nos équipes

Le système airjack est très facile à connecter, même avec une pression de 40 bars. Il garantit la rapidité d’exécution des opérations, notamment lors des courses automobiles. Léger et compact, l’about est entièrement intégré sur le véhicule. Conçu pour lever le véhicule sans effort, la solution airjack Stäubli garantit un fonctionnement rapide et une sécurité optimale lors du levage et de l’abaissement des voitures.

Caractéristiques techniques

  • Force de connexion (N) : 80
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 40


Fluides

  • Air comprimé
  • Azote


Construction

  • About : aluminium
  • Raccord : aluminium, acier inoxydable et protection polyuréthane


Autres spécificités

  • Un système complet, du vérin aux connexions sur le réseau d'air comprimé


*selon modèle et conditions d'utilisation