Gamme de produits et applications

Connecteurs industriels unipolaires

Nos connecteurs industriels haute performance sont conçus pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus sévères. Dotés de notre technologie éprouvée MULTILAM, ils présentent une très faible résistance de contact et une densité de courant extrêmement élevée. Nos connecteurs de puissance peuvent être employés pour un large éventail d’applications telles que la production et la distribution d'énergie, les applications rackables, les systèmes de commande machine et les groupes électrogènes mobiles. Si vous souhaitez transmettre de manière sûre des courants élevés via une connexion électrique débrochable, vous ferez confiance aux connecteurs industriels de Stäubli.

 

round uninsulated 6 mm
Connecteurs cylindriques non isolés

Nos connecteurs cylindriques unipolaires non isolés sont conçus pour la transmission de courants élevés allant jusqu’à 6 000 A.

round insulated 6 mm
Connecteurs cylindriques isolés 6 mm

Ces connecteurs sont conçus pour des courants continus jusqu’à 125 A et une utilisation en laboratoire ou sur des installations de test.

insulated 10-21 mm
Connecteurs cylindriques isolés 10 à 21 mm