Changeurs d’outils pour robots Modules

Modules de connexion pour le transfert d’énergies air, fluides, puissance et données électriques MPS 631

Grace aux modules équipés fiables, modulaires et résistants à l’usure le système MPS 631 est la solution idéale pour le transfert de signaux, de données ou l’alimentation et la transmission d’énergie. Ce système de changement d’outils s’intègre parfaitement à tous les processus de production robotisée. Il se caractérise également par sa durabilité et par sa fiabilité, y compris lors de nombreux branchements et cycles de changement. Le changeur d’outils MPS 631 peut être utilisé avec des composants et modules pour la transmission de signaux et l’alimentation en énergie, ainsi que pour la broche de terre et le courant primaire, hydrauliques, pneumatique, liquides, vide et de transfert de matériau.

PNEUMATIQUE

Stäubli AG - MPS631_RMK11-tim-2x-50769-jpg-orig.jpg

Robuste et efficace : Le module pneumatique RMK avec verrouillage côté robot et flux libre côté outil.

PNEUMATIQUE ET VIDE

Stäubli AG - MPS631_K81560732-tim-2x-50747-jpg-orig.jpg

Robuste et efficace : Le module pneumatique et de vide FTM à passage libre des deux côtés.

LIQUIDES ET PNEUMATIQUES

Stäubli AG - MPS631-SPM12-tim-2x-49946-jpg-orig.jpg

Résistance à l’usure et étanchéité : les modules pour circuits pneumatiques et de refroidissement SPM bénéficie de la technologie sans égoutture, pour une sécurité totale lors des opérations de connexion/déconnexion.

HYDRAULIQUE