Changeurs d’outils pour robots

Changeur d’outils pour robots MPS 631

Applications

  • Rivetage
  • Préhension/manipulation
  • Soudage par points
  • Soudage de goujons
  • Rabattage au rouleau
  • Collage
  • Montage ajusté
  • Applications spéciales sur demande

Domaines d’application

Tous les secteurs industriels, en particulier la construction automobile, aéronautique et spatiale, ainsi que l’industrie nucléaire.

Contactez nos équipes

Le système de changement d’outil automatique MPS 631 apporte une réponse parfaitement adaptée aux industriels souhaitant obtenir un maximum de flexibilité. Tout en bénéficiant des qualités du MPS 630, ce nouveau changeur est conçu pour les applications nécessitant différentes technologies de production et la connexion d’un maximum de modules de transmission.

Grâce à une conception innovante intégrant de nombreux emplacements pour les modules, ceux-ci peuvent être montés dans le changeur d’outils avec un encombrement minimum. Ainsi, le MPS 631 offre à ses utilisateurs une grande flexibilité de construction.

Caractéristiques techniques

  • Capacité de charge jusqu’à 630 kg
  • Moments de flexion jusqu’à 5 000 Nm (statique), 17 500 Nm (dynamique)
  • Moments de torsion jusqu’à 5 000 Nm (statique), 17 500 Nm (dynamique)
  • Verrouillage : pneumatique (protection supplémentaire par ressort combiné en cas de chute de pression)
  • Pression de service : de 4,5 bars mini à 12 bars maxi
  • Raccord de bride conforme à la norme DIN EN ISO 9409 1 A-125, A-160, A-200


Modules de connexion pour la transmission de signaux, de données et l’alimentation en énergies

  • Connecteurs pour transfert de données et signaux électriques
  • Connecteurs pour circuits primaires pour courant de soudage
  • Raccords pour liquides et gaz
  • Raccords pour circuits pneumatiques et de vide
  • Raccords hydrauliques
  • Transfert de composants
  • Modules de bus (module de bus nouvellement développé IDA 631)
  • Transpondeur
  • Module de sécurité pour dépose active - Niveau de performance d, Catégorie 3
  • Autres modules sur demande
     

>> Composants et modules du changeur d'outils MPS 631


Station de dépose

  • Système de stockage flexible et robuste
  • Déploiement vertical ou horizontal
  • Stations de dépose standard ou personnalisables selon les besoins du client
  • Possibilité d’intégration avec le système de contrôle du site
  • Couvercle de protection en option pour les environnements rigoureux
  • Capteurs supplémentaires en option


Dispositif d’aide au réglage et à la programmation

  • Installation facile du dispositif d’aide au réglage par un simple clic.
  • Détermination rapide et aisée de la position de connexion.
  • La précision du positionnement garantit la durabilité, la fiabilité et la rapidité des opérations de dépose.
  •  Aucun logiciel supplémentaire n’est requis.