Changeurs d’outils pour robots

Changeur d’outils pour robots MPS 630

Applications

  • Rivetage
  • Préhension/manipulation
  • Soudage par points
  • Soudage de goujons
  • Rabattage au rouleau
  • Collage
  • Montage ajusté
  • Applications spéciales sur demande

Domaines d’application

Tous les secteurs industriels, en particulier la construction automobile, aéronautique et spatiale, ainsi que l’industrie nucléaire.

La rapidité lors du changement d’outils est un facteur décisif en termes d’efficacité et de productivité. Grâce à sa conception intelligente et modulaire, le changeur d’outils pour robots MPS 630 offre des temps de conversion courts et un niveau de flexibilité optimal pour la production robotisée. Les systèmes de changement d’outils pour robots répondent à des exigences de charges élevées, tout en offrant une grande diversité d’applications. Ce changeur automatique d’outils est particulièrement adapté aux environnements de production industrielle qui exigent des vitesses élevées et une haute précision.

Caractéristiques techniques

  • Capacité de charge jusqu’à 630 kg
  • Moment de flexion jusqu’à 5 000 Nm (statique), 17 500 Nm (dynamique)
  • Moment de torsion jusqu’à 5 000 Nm (statique), 17 500 Nm (dynamique)
  • Verrouillage : pneumatique (protection supplémentaire par ressort combiné en cas de chute de pression)
  • Pression de service : de 4,5 bars mini à 12 bars maxi
  • Raccord de bride conforme à la norme DIN EN ISO 9409 1 A-125, A-160, A-200


Modules de connexion pour la transmission de signaux, de données et l’alimentation en énergies

  • Connecteurs pour transfert de données et signaux électriques
  • Connecteurs pour circuits primaires pour courant de soudage
  • Raccords pour liquides et gaz
  • Raccords pour circuits pneumatiques et de vide
  • Raccords hydrauliques
  • Transfert de composants
  • Bus
  • Transpondeur
  • Module de sécurité pour dépose active - Niveau de performance d, Catégorie 3
  • Autres modules sur demande
> Composants et modules MPS 630