Systèmes de changement d’outils pour robots

MPS COMPLETE – Solutions prêtes à l’emploi pour applications standard

Prêt à être utilisé, le changeur d’outils pour robots MPS COMPLETE, couvre la majorité des applications standards. Son module de commande de transmission est compatible avec la plupart des procédés de fabrication internationaux utilisant des systèmes de changement d’outils pour robots. Il vous suffit de choisir une solution configurée parmi notre gamme de produits.

LES BÉNÉFICES

  • Délais de livraisons optimisés.
  • Possibilité d’effectuer des ajouts sur les modules de transmission à tout moment.
  • Simplicité de câblage avec des interfaces normalisées (selon normes internationales), sans risque d’erreur.
Nos solutions flexibles

MPS 020

Stäubli AG - MPS20-tim-2x-41846-jpg-orig.jpg

Charge utile : 20 kg
Moment de flexion : 30 Nm (statique),
105 Nm (dynamique)
Moment de torsion : 30 Nm (statique),
105 Nm (dynamique)