SYSTÈMES DE CHANGEMENT D’OUTILS POUR ROBOTS

Changeur d’outils pour robots MPS 032

APPLICATION

  • Préhension/Manipulation
  • Vide
  • Applications spéciales sur demande

Domaines d’application

  • Tous les secteurs industriels
Contactez nos équipes

Les systèmes de changement d’outils pour robots de la gamme MPS sont particulièrement polyvalents et permettent de couvrir les applications les plus spécifiques de nos clients. Le MPS 032 est une solution extrêmement flexible pour les faibles capacités de charge. Ces changeurs d’outils automatiques, particulièrement compacts, disposent d’une interface de transfert des énergies intégrée et, en option, de modules de transmission de données et d’énergies.

Caractéristiques techniques

  • Capacité de charge jusqu’à 32 kg
  • Moment de flexion jusqu’à 75 Nm (statique), 262,5 Nm (dynamique)
  • Moment de torsion jusqu’à 75 Nm (statique), 262,5 Nm (dynamique)
  • Verrouillage : pneumatique (protection supplémentaire par ressort combiné en cas de chute de pression)
  • Pression d’utilisation (air) : de 0,5 MPa mini à 1,0 MPa maxi
  • Raccordement de bride conforme à la norme EN ISO 9409-1-50-4-M6

 

Modules de connexion pour la transmission de données et l’alimentation en énergie

  • 7 interfaces de transfert M5 pour l’air comprimé et le vide
  • Connecteur électrique à 23 broches en option pour la transmission de données et de signaux électriques


Station de dépose

  • Système de dépose flexible et robuste
  • Station de dépose standardisée simple, double ou quadruple
  • Station de dépose spécifique, sur demande
  • Possibilité d’intégration aux commandes de la machine
  • Capteurs supplémentaires en option


Support de programmation

  • Système de stockage flexible et robuste
  • Système de stockage standardisé simple, double ou quadruple
  • Systèmes de stockage spécifiques au client, sur demande
  • Possibilité d’intégration aux commandes de la machine
  • Capteurs supplémentaires en option