Changeurs d’outils pour robots

Changeur d’outils pour robots MPS 260

Applications

  • Préhension/manipulation
  • Soudage par points
  • Soudage par friction
  • Soudage laser
  • Rivetage
  • Vissage FDS
  • Pliage au rouleau
  • Collage
  • Vide et transfert de matériau
  • Applications spéciales sur demande.

Domaines d’application

Tous les secteurs industriels

En savoir plus

Contactez nos équipes

Le modèle MPS 260 bénéficie de la flexibilité et la polyvalence des systèmes de changement d’outils pour robots Stäubli. Ce changeur automatique d’outils, conçu pour les capacités de charge moyennes, s’adapte aux robots de tous les constructeurs et, en fonction des besoins, aux divers processus de production. Ce changeur puissant et très robuste est adapté à une grande variété d’applications : transmission de signaux, de données, courant primaire et d’énergies pour l’alimentation des circuits pneumatiques, de vide ou de refroidissement.

Caractéristiques techniques

  • Capacité de charge jusqu’à 350 kg
  • Moment de flexion jusqu’à 2 000 N.m (statique)
  • Moment de torsion jusqu’à 2 000 N.m (statique)
  • Verrouillage : pneumatique (protection supplémentaire par ressort combiné en cas de chute de pression)
  • Pression de service : 0,45 MPa à 1,0 MPa
  • Raccord de bride conforme à la norme EN ISO 9409-1-125-11-M10


Modules de connexion pour la transmission de signaux, de données et l’alimentation en énergies

  • Connecteurs pour transfert de données et signaux électriques
  • Connecteurs pour circuits primaires pour courant de soudage
  • Raccords pour liquides et gaz
  • Raccords pour circuits pneumatiques et de vide
  • Raccords hydrauliques
  • Transfert de composants
  • Bus
  • Transpondeur
  • Module de sécurité pour dépose active - Niveau de performance d, Catégorie 3
  • Autres modules sur demande
     

>> Composants et modules du MPS 260


Station de dépose

  • Système de stockage robuste et flexible
  • Déploiement vertical ou horizontal
  • Systèmes de stockage standard ou personnalisables selon les besoins du client
  • Possibilité d’intégration avec le système de contrôle du site
  • Couvercle de protection en option pour les environnements rigoureux
  • Capteurs supplémentaires en option
     

Dispositif d’aide au réglage et à la programmation

  • Installation facile du dispositif d’aide au réglage par un simple clic.
  • Détermination rapide et aisée de la position de connexion.
  • La précision du positionnement garantit la durabilité, la fiabilité et la rapidité des opérations de dépose.
  •  Aucun logiciel supplémentaire n’est requis.