Changeurs d’outils pour robots

Changeur d’outils pour robots MPS 130

Applications

  • Préhension/manipulation
  • Soudage par points
  • Soudage par friction
  • Soudage laser
  • Rivetage
  • Vissage FDS
  • Pliage au rouleau
  • Collage
  • Vide et transfert de matériau
  • Applications spéciales sur demande.

Domaines d’application

  • Tous les secteurs industriels

 

Contactez nos équipes

Multifonction et polyvalents, les systèmes de changement d’outils pour robots de la gamme MPS couvrent une grande variété d’applications spécifiques. Le MPS 130 est une solution extrêmement flexible pour les capacités de charge moyennes. Très compact, ce changeur d’outils automatique offre le choix parmi une grande variété de modules pour la transmission de données ou l’alimentation en énergie (pneumatique, vide, refroidissement), le transfert de signaux, l’alimentation électrique et le courant primaire.

Caractéristiques techniques

  • Capacité de charge jusqu’à 100 kg
  • Moment de flexion jusqu’à 900 N.m (statique)
  • Moment de torsion jusqu’à 800 N.m (statique)
  • Verrouillage : pneumatique (protection supplémentaire par ressort combiné en cas de chute de pression)
  • Pression d’utilisation (air) : 0,45 MPa à  0,8 MPa
  • Raccord de bride conforme à la norme EN ISO 9409-1-100-6-M8
     

Modules de connexion pour la transmission de données et l’alimentation en énergies

  • Connecteurs électriques pour le transfert de données et de signaux électriques
  • Connecteurs pour circuits primaires de transfert de courant de soudage
  • Raccords pour liquides et gaz
  • Raccords pour circuits pneumatiques et de vide
  • Modules de sécurité pour dépose active - Niveau de performance d, Catégorie 3
  • Autres modules sur demande
     

>> Composants et modules du MPS 130
 

Station de dépose

  • Station de dépose robuste et flexible
  • Déploiement vertical ou horizontal
  • Stations de dépose standard ou personnalisables selon les besoins du client
  • Possibilité d’intégration avec le système de contrôle du site
  • Couvercle de protection en option pour les environnements rigoureux
  • Capteurs supplémentaires en option
     

Dispositif d’aide au réglage et à la programmation

  • Installation facile du dispositif d’aide au réglage par un simple clic.
  • Détermination rapide et aisée de la position de connexion.
  • La précision du positionnement garantit la durabilité, la fiabilité et la rapidité des opérations de dépose.
  • Aucun logiciel supplémentaire n’est requis.